Accessori prodotto |
Accessori per valvola solenoide |
Application |
Aperto |
Approvazione |
PZH WRAS |
Attacco interno/esterno |
Parti interne |
Attuatore |
A |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
100 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
212 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-22 °F |
Chiave di identificazione |
EV220A 10B G 12E NC000 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commenti sulla tolleranza del mezzo |
Fluido neutro |
Dimensione attuatore |
9 mm |
Dimensione attuatore [in] |
0.35 in |
Dimensioni attacco [in] |
1/2 |
Dimensioni orifizio [mm] |
10 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] |
3/8 in |
Funzionamento |
Servoazionato (membrana) |
Funzione |
NC |
Gruppo fluido |
1 |
Gruppo prodotti |
Solenoid valves |
Identificazione modello |
EV220A 10 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola solenoide |
Massima pressione di test [bar] |
24 bar |
Massima pressione di test [psig] |
348 psig |
Materiale attacco |
Ottone |
Materiale corpo |
Ottone |
Materiale di tenuta |
EPDM |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
232 psig |
Nome parti singole |
EV220A |
Numero di vie |
2/2 |
Portata |
Monodirezionale |
Pressione differenziale [bar] [Max] |
16 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] |
0.2 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] |
232 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] |
2.9 psi |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Quantità per formato imballo |
15 pz |
Raccomandazioni sul mezzo |
Water & Brine |
Sistema attuatore [mm] |
9 mm |
Standard di collegamento |
ISO 228-1 |
Temperatura ambiente max. [°C] |
50 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
122 °F |
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] |
50 ms |
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] |
300 ms |
Tipo |
EV220A |
Tipo di attacco |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
1.85 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
1.6 m³/h |
Viscosità mezzo max. [cSt] |
50 cSt |