Solenoid valve, EV220A, Function: NC, G, 1/4, 1.000 m³/h, FKM

042U4005

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.52 Kg
Peso netto 0.493 Kg
Volume 0.37 Liter
EAN 5702423106462

 

Accessori prodotto Accessori per valvola solenoide
Application Aperto
Attacco interno/esterno Parti interne
Attuatore A
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] 0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 32 °F
Chiave di identificazione EV220A 6B G 14F NC000
China RoHS compliance Out of scope
Commenti sulla tolleranza del mezzo Acqua a max 60 °C/140 °F
Dimensione attuatore 9 mm
Dimensione attuatore [in] 0.35 in
Dimensioni attacco [in] 1/4
Dimensioni orifizio [mm] 6 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 1/4 in
Funzionamento Servoazionato (membrana)
Funzione NC
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello EV220A 6
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 15 bar
Massima pressione di test [psig] 217.5 psig
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Materiale di tenuta FKM
Max. Pressione di esercizio [bar] 10 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 145 psig
Nome parti singole EV220A
Numero di vie 2/2
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0.2 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 145 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 2.9 psi
Product Name Description Solenoid valve
Quantità per formato imballo 15 pz
Raccomandazioni sul mezzo Oil,Comp.Air,Vacuum
Sistema attuatore [mm] 9 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 40 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 250 ms
Tipo EV220A
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 1.16 gal/min
Valore kv [m³/h] 1 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality