Valvola di espansione elettrica, ETS 6 - 40

034G5060

Tipo di attacco: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 7.94, Dim. uscita [mm]: 7.94

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.058 Kilogram
Peso netto 0.05 Kilogram
Volume 0.202 Liter
EAN 5702428486842

 

Accessori prodotto Electric valve accessories
Approvazione CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -22 °F
Capacità stimata R134a [kW] 30.6 kW
Capacità stimata R134a [TR] 8.7 TR
Capacità stimata R22 [kW] 39.1 kW
Capacità stimata R22 [TR] 11.12 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW] 27.6 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR] 7.85 TR
Capacità stimata R407C [kW] 40.2 kW
Capacità stimata R407C [TR] 11.43 TR
Capacità stimata R410A [kW] 46 kW
Capacità stimata R410A [TR] 13.08 TR
Categoria Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti MO
POE
Condizioni capacità stimata [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Condizioni capacità stimata [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Contain batteries No
Dim. uscita [in] 5/16 in
Dim. uscita [mm] 7.94 mm
Dimensione ingresso [in] 5/16 in
Dimensione ingresso [mm] 7.94 mm
Dimensioni orifizio [mm] 4 mm
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Expansion valves
Ispezionabile No
Materiale attacco Rame
Max. Pressione di esercizio [bar] 47 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 681 psig
Modalità passo-passo 2 fasi attive per passo
Mezzo passo (raccomandato)
Microstep
MOPD [bar/psi] 21 bar
Nome parti singole ETS 6
Nome prodotto Valvola di espansione elettrica
OPD max. [bar] 21 bar
OPD max. [psig] 305 psig
Opzione comando manuale Driver di servizio AST-G
Bobina manuale ETS 6
Passi totali 480 (mezzi passi)
Portata Biflusso
Prodotto identico 034G5065
Quantità per formato imballo 100 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R600a
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Regolatori Danfoss compatibili EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] 70 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] -30 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] 158 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] -22 °F
Tipo ETS 6 - 40
Tipo di attacco A brasare, ODF
Tipo motore Motore passo-passo a magnete permanente
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] 16 s
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] 6 s

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality