Valvola di espansione elettrica, ETS 400L

034G3631

Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [in]: 2 1/8 in

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.989 Kilogram
Peso netto 2.5 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5715162436509

 

Accessori prodotto Accessori per valvola a passo
Approval file name MH7648
Approvazione CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL Recognized
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Capacità stimata R134a [kW] 1095 kW
Capacità stimata R134a [TR] 311 TR
Capacità stimata R513A [kW] 943 kW
Capacità stimata R513A [TR] 271 TR
Caratteristica S-shape
Categoria I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo operativo max. consentito [%] 100 %
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio
Compatibilità con i lubrificanti MO
POE
Condizioni capacità stimata [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conn. elettriche M12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] 6.5 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] 5.5 W
Corrente d'esercizio max. [A] 0.5 A
Corrente di fase (picco) [mA] 283 mA
Corrente di fase (RMS) [mA] 200 mA
Dim. coll. el. 4 pin
Dim. uscita [in] 2 1/8 in
Dimensione ingresso [in] 2 1/8 in
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo singolo
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Grado di protezione IP IP67
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Arrow embossed
Induttanza di fase [µH] 85000 μH
Ispezionabile Parti di ricambio valvola passo passo
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 37 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 536 psig
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 145 psi
Modalità passo-passo 2 fasi attive per passo
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
N. dossier SCIP c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nome file approvazione MH7648
Nome prodotto Valvola di espansione elettrica
Nome prodotto dossier SCIP ETS 175L-550L with sight glass
Nota sulle condizioni capacità stimata Apertura totale, flusso normale
OPD max. [bar] 26 bar
OPD max. [psi] 377 psi
Opzione comando manuale Driver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no]
Passi totali 3.810 (passi totali)
Portata Biflusso
Quantità per formato imballo 1 pz
Rated capacity R1234ze [kW] 854 kW
Rated capacity R1234ze [TR] 246 TR
Rated capacity R515B [kW] 830 kW
Rated capacity R515B [TR] 239 TR
Refrigerante(i) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigeranti certificati UL R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Regolatori Danfoss compatibili AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Resistenza [kOhm] 0.1 kOhm
Spia di liquido
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] 70 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] -40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] 158 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] -40 °F
Tipo ETS 400L
Tipo attacco ingresso ODF a brasare
Tipo attacco uscita ODF a brasare
Tipo motore Bipolare
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
Valore Cv [gal/min.] 21.4 gal/min
Valore kv [m³/h] 18.5 m³/h
Voltaggio [V] c.c. 12 V

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality