Valvola di espansione elettrica, ETS 250L
034G3622
Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [mm]: 42.00, Dim. uscita [mm]: 42.00
Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [mm]: 42.00, Dim. uscita [mm]: 42.00
Peso lordo | 2.223 Kg |
Peso netto | 1.911 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162285022 |
Peso lordo | 2.223 Kg |
Peso netto | 1.911 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162285022 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approval file name | MH7648 |
Approvazione |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 701 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 200 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Capacità stimata R407C [kW] | 1392 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 395 TR |
Capacità stimata R513A [kW] | 862 kW |
Capacità stimata R513A [TR] | 245 TR |
Caratteristica | S-shape |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 6.5 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
Corrente d'esercizio max. [A] | 0.5 A |
Corrente di fase (picco) [mA] | 283 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 200 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [mm] | 42 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 42 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Arrow embossed |
Induttanza di fase [µH] | 85000 μH |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 37 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 536 psig |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
N. dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Nome file approvazione | MH7648 |
Nome prodotto dossier SCIP | ETS 175L-550L with sight glass |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 26 bar |
OPD max. [psi] | 377 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
Passi totali | 3.810 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Resistenza [kOhm] | 0.1 kOhm |
Spia di liquido | SÌ |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
Tipo | ETS 250L |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo motore | Bipolare |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Valore Cv [gal/min.] | 15.7 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 13.6 m³/h |
Voltaggio [V] c.c. | 12 V |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approval file name | MH7648 |
Approvazione |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 701 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 200 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Capacità stimata R407C [kW] | 1392 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 395 TR |
Capacità stimata R513A [kW] | 862 kW |
Capacità stimata R513A [TR] | 245 TR |
Caratteristica | S-shape |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 6.5 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
Corrente d'esercizio max. [A] | 0.5 A |
Corrente di fase (picco) [mA] | 283 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 200 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [mm] | 42 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 42 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Arrow embossed |
Induttanza di fase [µH] | 85000 μH |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 37 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 536 psig |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
N. dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Nome file approvazione | MH7648 |
Nome prodotto dossier SCIP | ETS 175L-550L with sight glass |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 26 bar |
OPD max. [psi] | 377 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
Passi totali | 3.810 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Resistenza [kOhm] | 0.1 kOhm |
Spia di liquido | SÌ |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
Tipo | ETS 250L |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo motore | Bipolare |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Valore Cv [gal/min.] | 15.7 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 13.6 m³/h |
Voltaggio [V] c.c. | 12 V |