Valvola di espansione elettrica, ETS 100

034G0501

Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [in]: 1 1/8 in, Dim. uscita [in]: 1 3/8 in

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.988 Kilogram
Peso netto 1.72 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827317

 

Accessori prodotto Accessori per valvola a passo
Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Capacità stimata R134a [kW] 316.5 kW
Capacità stimata R134a [TR] 91.2 TR
Capacità stimata R22 [kW] 400.4 kW
Capacità stimata R22 [TR] 115.4 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW] 300.5 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR] 86.6 TR
Capacità stimata R407C [kW] 447.8 kW
Capacità stimata R407C [TR] 128.7 TR
Capacità stimata R410A [kW] 488.4 kW
Capacità stimata R410A [TR] 140.9 TR
Categoria I
China RoHS compliance Out of scope
Ciclo operativo max. consentito [%] 100 %
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio
Compatibilità con i lubrificanti MO
POE
Condizioni capacità stimata [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conn. elettriche M12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] 1.3 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] 5.5 W
Corrente di fase (picco) [mA] 141 mA
Corrente di fase (RMS) [mA] 100 mA
Dim. coll. el. 4 pin
Dim. uscita [in] 1 3/8 in
Dimensione ingresso [in] 1 1/8 in
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo singolo
Grado di protezione IP IP67
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Induttanza di fase [µH] 85000 μH
Ispezionabile Parti di ricambio valvola passo passo
Lunghezza cavo [ft] 6.6 ft
Lunghezza del cavo [m] 2 m
Materiale attacco Bimetallico: acciaio/rame
Max. Pressione di esercizio [bar] 45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 660 psig
Modalità passo-passo 2 fasi attive per passo
N. dossier SCIP c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
Nome prodotto dossier SCIP ETS 50-100 with sight glass
Nota sulle condizioni capacità stimata Apertura totale, flusso normale
OPD max. [bar] 33 bar
OPD max. [psi] 478.6 psi
OPD max. inversa [bar] 33 bar
OPD max. inversa [psi] 478.6 psi
Opzione comando manuale Driver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no]
Passi totali 3.530 (passi totali)
Portata Biflusso
Product Name Description Valvola di espansione elettrica
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Regolatori Danfoss compatibili EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Resistenza [kOhm] 0.1 kOhm
Spia di liquido
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] 65 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] -40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] 150 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] -40 °F
Tensione [V] CC [Max] 13.8 V
Tensione [V] CC [Min] 11.5 V
Tipo ETS 100
Tipo attacco ingresso ODF a brasare
Tipo attacco uscita ODF a brasare
Tipo motore Bipolare
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] 23 s
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] 11.5 s

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality