Elettrovalvola, EV225B, Funzione: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Raccomandazioni sul mezzo: Vapore, Approvazione: UL; CE; UR, Materiale corpo: Ottone DZR, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.762 Kilogram
Peso netto 0.721 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428472296

 

Accessori prodotto Accessori per bobine a solenoide
Accessori per valvola solenoide
Application Aperto
Attacco interno/esterno Parti interne
Attuatore B
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 185 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 365 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 14 °F
CE evaluated Yes
Chiave di identificazione EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
China RoHS compliance Out of scope
Commenti sulla tolleranza del mezzo Fluido leggermente aggressivo
Conn. elettriche Forcella DIN 43650-A
Consumo energetico [W] 50 Hz 10 W
Consumo energetico [W] 60 Hz 9.5 W
Contain batteries No
Dimensione attuatore 13.5 mm
Dimensione attuatore [in] 0.53 in
Dimensioni attacco [in] 1/2
Dimensioni orifizio [mm] 10 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 3/8 in
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzionamento Servoazionato (membrana)
Funzione NC
Grado di protezione IP IP65
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello EV225B 10
In scope of WEEE Yes
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 15 bar
Massima pressione di test [psig] 217.5 psig
Materiale attacco Ottone DZR
Materiale corpo Ottone DZR
Materiale di tenuta PTFE
Max. Pressione di esercizio [bar] 10 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 145 psig
N. dossier SCIP 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nome prodotto Elettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIP EV225B - solenoid valve
Numero di vie 2/2
Opzione bobina Clip-on
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0.3 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 145 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 4.35 psi
Quantità per formato imballo 12 pz
Raccomandazioni sul mezzo Vapore
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 40 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 104 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 20 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 20 ms
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] 230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] 240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V] 208 V
Tensione di alimentazione [V] CA 240 V
Tipo EV225B
Tipo bobina BQ
Tipo di attacco G
UL evaluated Yes
Valore Cv [gal/min.] 2.55 gal/min
Valore kv [m³/h] 2.2 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality