Elettrovalvola, EV220B, Funzione: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR

032U151816

Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Approvazione: DNVGL-CG-0339; CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.626 Kilogram
Peso netto 0.603 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423187089

 

Accessori prodotto Accessori per bobine a solenoide
Accessori per valvola solenoide
Application Aperto
Approvazione CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Attacco interno/esterno Parti interne
Attuatore B
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] 14 °F
CE evaluated Yes
Chiave di identificazione EV220B 10B G 38N NC000 BB024AS
China RoHS compliance Out of scope
Commenti sulla tolleranza del mezzo Fluido neutro
Conn. elettriche Forcella DIN 43650-A
Consumo energetico [W] 50 Hz 11 W
Contain batteries No
Dimensione attuatore 13.5 mm
Dimensione attuatore [in] 0.53 in
Dimensioni attacco [in] 3/8
Dimensioni orifizio [mm] 10 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 3/8 in
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Funzionamento Servoazionato (membrana)
Funzione NC
Grado di protezione IP IP65
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello EV220B 10
In scope of WEEE Yes
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 30 bar
Massima pressione di test [psig] 435 psig
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Materiale di tenuta NBR
Max. Pressione di esercizio [bar] 20 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 290 psig
N. dossier SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Nome parti singole EV220B 6 - 22
Nome prodotto Elettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIP EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Numero di vie 2/2
Opzione bobina Clip-on
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 20 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0.1 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 290 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 1.45 psi
Quantità per formato imballo 12 pz
Raccomandazioni sul mezzo Water,Brine,Oil,Air
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 50 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 300 ms
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] 24 V
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tipo EV220B
Tipo bobina BB
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 1.75 gal/min
Valore kv [m³/h] 1.5 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality