Valvola di espansione elettrica, EVRP 3
032F4039
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM
Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODM, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM
Peso lordo | 0.358 Kg |
Peso netto | 0.29 Kg |
Volume | 1.113 Liter |
EAN | 5702422172697 |
Peso lordo | 0.358 Kg |
Peso netto | 0.29 Kg |
Volume | 1.113 Liter |
EAN | 5702422172697 |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | No |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 60 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [in] | 5/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 3 mm |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
Identificazione modello | Iniezione di liquido pulsante |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
MOPD [bar/psi] | Liquido |
N. dossier SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
OPD min. [bar] | 0 bar |
Opzione comando manuale | No |
Prodotto identico | 032F4028 |
Product Name Description | Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - A SECONDA DELLA BOBINA |
Tipo | EVRP 3 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.3 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.26 m³/h |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | No |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 60 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [in] | 5/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 3 mm |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
Identificazione modello | Iniezione di liquido pulsante |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
MOPD [bar/psi] | Liquido |
N. dossier SCIP | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
OPD min. [bar] | 0 bar |
Opzione comando manuale | No |
Prodotto identico | 032F4028 |
Product Name Description | Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - A SECONDA DELLA BOBINA |
Tipo | EVRP 3 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.3 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.26 m³/h |