Preriscaldatori, FPHE 5, 6.00 kg/h, Elemento PTC: 1 x 120, Termostato: 73/60

030N5006

FPHE 5

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.102 Kilogram
Peso netto 0.101 Kilogram
Volume 0.148 Liter
EAN 5702425092350

 

Approvazione CE
Intertek Semko
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connessioni G 1/8
Description FPHE 5
Diametro del mozzo [mm] 18.2 mm
Elemento PTC 1 x 120
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Preheaters
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Nome prodotto dossier SCIP Oil preheaters FPHE 5 other
Portata [kg/h] 6 kg/h
Quantità per formato imballo 50 pz
Temperatura di accensione [°C] 73 °C
Temperatura di arresto [°C] 60 °C
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tensione di alimentazione [V] [Max] 255 V
Tensione di alimentazione [V] [Min] 180 V
Termostato 73/60
Tipo FPHE 5
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 13
21
UL evaluated Out of scope
Valvola di chiusura No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality