Ugelli per olio combustibile, OD B, 12.00 gal/h, 47.72 kg/h, 80 °, Semi-solido

030B0239

12.00GAL 80B OD

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.026 Kilogram
Peso netto 0.026 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425004575

 

Angolo spruzzo [°] 80 °
Approvazione CE
Capacità [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 12.00GAL 80B OD
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Forma Conico
Formato imballo Imballo industriale
Geometria spruzzo Semi-solido
Gruppo prodotti Oil Nozzles
Marcatura della geometria spruzzo B
N. dossier SCIP 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Nome prodotto dossier SCIP OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Portata [kg/h] 47.72 kg/h
Portata [US gal/h] 12 gal/h
Punto di definizione [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo 10 pz
Tipo OD B
Tipo di filtro -
Tipo di materiale Ottone
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Valvola LE anti-gocciolamento No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality