Ugelli per olio combustibile, OD B, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 60 °, Semi-solido

030B0114

2.25GAL 60B OD

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.035 Kilogram
Peso netto 0.034 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702425007613

 

Angolo spruzzo [°] 60 °
Approvazione CE
Capacità [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Description 2.25GAL 60B OD
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Forma Conico
Formato imballo Imballo industriale
Geometria spruzzo Semi-solido
Grado filtrante [µm] 140
Gruppo prodotti Oil Nozzles
In scope of WEEE and contain batteries No
Marcatura della geometria spruzzo B
N. dossier SCIP 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Nome prodotto dossier SCIP OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Portata [kg/h] 8.35 kg/h
Portata [US gal/h] 2.25 gal/h
Punto di definizione [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo 10 pz
Tipo OD B
Tipo di filtro Filtro a rete in Monel
Tipo di materiale Ottone
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Valvola LE anti-gocciolamento No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality