Ugelli per olio combustibile, OD B, 8.50 gal/h, 33.13 kg/h, 45 °, Semi-solido

030B0083

8.50GAL 45B OD

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.034 Kilogram
Peso netto 0.032 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425010897

 

Angolo spruzzo [°] 45 °
Approvazione CE
Capacità [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Description 8.50GAL 45B OD
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Forma Conico
Formato imballo Imballo industriale
Geometria spruzzo Semi-solido
Grado filtrante [µm] 140
Gruppo prodotti Oil Nozzles
In scope of WEEE and contain batteries No
Marcatura della geometria spruzzo B
N. dossier SCIP 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Nome prodotto dossier SCIP OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Portata [kg/h] 33.13 kg/h
Portata [US gal/h] 8.5 gal/h
Punto di definizione [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo 10 pz
Tipo OD B
Tipo di filtro Filtro a rete in Monel
Tipo di materiale Ottone
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Valvola LE anti-gocciolamento No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality