Stazione valvola, ICF 20-6-5MC, 32 mm, Standard di collegamento: EN 10220
027L3048
Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120