Stazione valvola, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L3014

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Dettagli prodotto

Peso lordo 10.653 Kilogram
Peso netto 10.087 Kilogram
Volume 18.17 Liter
EAN 5702428240642

 

Accessori prodotto Accessori ICF
Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Campo di temperatura [°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria II
China RoHS compliance Out of scope
Commenti STOP-FIL-SOL-MAN-HANDR-STOPCH
Descrizione prodotto Soluzione di controllo
Dimensione attacco [mm] 20 mm
Dimensioni attacco [in] 3/4 in
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Equipaggiamento Cappuccio
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Multifunction valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio ICF
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 52 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 754 psig
Modulo 1 Valvola di arresto
Modulo 2 Filtro
Modulo 3 Elettrovalvola
Modulo 4 Apertura manuale
Modulo 5 Valvola regolazione manuale
Modulo 6 Valvola arresto/controllo
Nome file approvazione UL VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Posizione attacco laterale P2-P4-P5-P7-P9-P10
Product Name Description Stazione valvola
Quantità per formato imballo 1 pz
Quantità porte laterali [pz.] 6 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Rivestimento superficiale ZnCr04
Standard di collegamento ASME B 16.11
Tipo ICF 20-6-2RA
Tipo codice ICF ICF-20-6-20SSXFEEXOXRANX62XX
Tipo di attacco A saldare a tasca
Tipo Modulo 1 ICFS 20
Tipo Modulo 2 ICFF 20E
Tipo Modulo 3 ICFE 20
Tipo Modulo 4 ICFO 20
Tipo Modulo 5 ICFR 20A
Tipo Modulo 6 ICFN 20
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality