Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizzato per prodotto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.872 Kilogram
Peso netto 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

Accessori prodotto Accessori ICAD
Approvazione CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -22 °F
Carico corrente ingresso analogico [Ohm] 200
Carico tensione di alimentazione [A] 1.2 A
Carico tensione ingresso analogico [Ohm] 10000
Carico uscita analogica max. [Ohm] 250
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descrizione prodotto Attuatore
Dimensione cavo di alimentazione [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Dimensione cavo di alimentazione [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Dimensione cavo di controllo [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Dimensione cavo di controllo [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Funzionamento valvola Modulating;ON/OFF
Funzione Digital output
Grado di protezione IP IP67
Grado di protezione Nema (~) 6
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 50 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -30 °C
Lunghezza cavo [in] 60 in
Lunghezza del cavo [m] 1.5 m
Nome file approvazione UL VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome parti singole ICMTS
Nome prodotto Actuator
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Max] 20 mA
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Min] 4 mA
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Max] 10 V
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Min] 2 V
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Max] 20 mA
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Min] 4 mA
Output configuration NPN Transistor
Passi totali 250 (passi totali)
Quantità per formato imballo 1 pz
Regolatori Danfoss compatibili EKC 326A
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo ICAD 600A-TS
Tipo display LCD
Tipo motore Motore passo passo digitale
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] 10 %
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] -15 %
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Max] 24 V
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Min] 5 V
Uscita digitale-carico [Ohm] 50
Uscita digitale-carico max. [mA] 50 mA
Uscite digitali (DO) [pz.] 3 pz
Utilizzato per prodotto ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality