Dettagli prodotto

Peso lordo 2.11 Kilogram
Peso netto 1.73 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513705

 

Accessori prodotto Accessori ICAD
Alimentazione Class 2
Approvazione CE
FCC
UKCA
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -22 °F
Carico corrente ingresso analogico [Ohm] 250
Carico tensione di alimentazione [A] 1.2 A
Carico tensione ingresso analogico [Ohm] 10000
Carico uscita analogica max. [Ohm] 500
Connettore elettrico M12
Descrizione prodotto Attuatore elettrico
Documento di approvazione FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo singolo
Funzione Digital output
Grado di protezione IP IP67
Grado di protezione Nema (~) 6
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 50 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -30 °C
N. dossier SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Nome parti singole ICM
Nome prodotto dossier SCIP ICAD xxxB
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Max] 20 mA
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Min] 4 mA
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Max] 10 V
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Min] 2 V
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Max] 20 mA
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Min] 4 mA
Output configuration Open drain
Product Name Description Actuator
Quantità per formato imballo 1 pz
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo ICAD 600BTS
Tipo di comunicazione Bluetooth
Display
RS485
Tipo display OLED
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] 10 %
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] -15 %
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Max] 24 V
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Min] 5 V
Uscita digitale-carico [Ohm] 60
Uscita digitale-carico max. [mA] 50 mA
Uscite digitali (DO) [pz.] 3 pz
Utilizzato per prodotto ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Versione 01

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality