Accessori prodotto |
No |
Activated alumina [%] |
20 % |
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] |
20% / 80% |
Approvazione |
UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
160 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità di acido [g] |
6.23 g |
Capacità di acido [once] |
0.22 oz |
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C |
R134a: 813 R290: -- R32: 688 R404A: 877 R407C: 795 R410A: 715 R507: 872 |
Capacità flusso KW |
R134a: 19.3 R290: -- R32: 29.5 R404A: 13.6 R407C: 19.8 R410A: 20.1 R507: 13.2 |
Capacità flusso TR |
R134a: 5.5 R290: -- R32: 8.4 R404A: 3.9 R407C: 5.6 R410A: 5.7 R507: 3.8 |
Cartuccia |
Cartuccia solida |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descrizione prodotto |
Essiccatore filtro linea del liquido |
Dim. cartuccia |
30 cu.in. |
Dimensione attacco di uscita 1 [in] |
3/8 in |
Dimensione attacco ingresso 1 [in] |
3/8 in |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
2 |
Gruppo prodotti |
Filter driers |
Identificazione modello |
DCL 303FS |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Ispezionabile |
No |
Materiale attacco |
Acciaio |
Materiale corpo |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
667 psig |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nome file approvazione UL |
SA6398 |
Product Name Description |
Filtro disidratatore ermetico |
Quantità per formato imballo |
8 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Staffa |
No |
Superficie cartuccia solida [cm2] |
340 cm² |
Superficie cartuccia solida [in2] |
52.7 in² |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DCL |
Tipo attacco ingresso |
FACE SEAL |
Tipo attacco uscita |
FACE SEAL |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume cartuccia solida [cm3] |
258 cm³ |
Volume cartuccia solida [in3] |
15.77 in³ |
Volume fascio tubiero [foz US] |
24.42 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] |
0.72 L |
Volume netto [foz US] |
15.68 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] |
0.464 L |