Accessori prodotto |
Accessori DCR |
Approvazione |
CE CSA UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
160 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-40 °F |
Cap. liq. [Kw] |
R1234ze: 204.5 R134a: 230.3 R404A: 162.0 R407C: 236.0 R410A: 239.6 R452A: 164.0 R507: 157.1 |
Cap. liq. [TR] |
R1234ze: 58.1 R134a: 65.5 R404A: 46.1 R407C: 67.1 R410A: 68.1 R452A: 46.6 R507: 44.7 |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Componenti incluse |
1 cop. 2 guarnizioni in feltro 8 bulloni |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Coperchio |
Connettore |
Descrizione prodotto |
Essiccatore filtro refrigerante |
Dim. cartuccia |
48 cu.in. |
Dimensione attacco a brasare [in] |
1 5/8 in |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Gruppo fluido |
2 |
Gruppo prodotti |
Filter driers |
Identificazione modello |
DCR 04813s |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Ispezionabile |
Parti di ricambio DCR |
Materiale attacco |
Rame |
Materiale corpo |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
667 psig |
Nome file approvazione UL |
SA6398 |
Nome parti singole |
DCR |
Numero di cartucce |
1 |
Product Name Description |
Essiccatore filtro, struttura a guscio |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R134a R513A R515A |
Staffa |
No |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DCR |
Tipo di attacco |
A brasare, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume fascio tubiero [foz US] |
65.76 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] |
1.94 L |
Volume netto [foz US] |
50.44 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] |
1.492 L |