Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
021U0094 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1800-C, Imballo multiplo
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1800-C, Imballo multiplo
021U0094
Capacità stimata R410A [kW]: 37.20, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121