Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1700-C, Imballo multiplo
021U0085
Capacità stimata R410A [kW]: 24.30, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121
Capacità stimata R410A [kW]: 24.30, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121
Peso lordo | 14.375 Kg |
Peso netto | 9.856 Kg |
Volume | 118.041 Liter |
EAN | 5702424291914 |
Peso lordo | 14.375 Kg |
Peso netto | 9.856 Kg |
Volume | 118.041 Liter |
EAN | 5702424291914 |
Accessori prodotto | No |
Altezza della bobina ["] | 25.16 in |
Altezza della bobina [mm] | 639.1 mm |
Approvazione |
EAC PED UL |
Area di applicazione |
Chiller Refrigerazione Condizionamento dell’aria |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R410A [kW] | 24.3 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 6.91 TR |
Categoria | II |
China RoHS compliance | Yes |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
Velocità dell'aria = 492 piedi/min Temp. ambiente = 95 °F Delta t=21,6 °F Sottoraffreddamento = 9 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Velocità dell'aria = 2,5 m/s Temp. ambiente = 35 °C Delta t=12 °C Sottoraffreddamento = 5°C |
Contatto ad aletta [mm] | 1.1 mm |
Dim. uscita [in] | 1/2 in |
Dim. uscita [mm] | 12.7 mm |
Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 15.88 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
Identificazione modello | D1700-C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 121 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza della bobina ["] | 52.13 in |
Lunghezza della bobina [mm] | 1324 mm |
Materiale attacco | Rame |
Materiale barra di montaggio | Alluminio |
Materiale corpo | Alluminio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
Nome file approvazione |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Numero di tubi [pz] | 65 |
Numero parte | DF0091 |
Portata | Monodirezionale |
Pressione di progetto [MPa] | 4.5 MPa |
Pressione di progetto [psig] | 653 psig |
Prodotto identico | 021U0092 |
Product Name Description | Scambiatore di calore a microcanali |
Profondità della bobina ["] | 1 in |
Profondità della bobina [mm] | 25.4 mm |
Quantità per formato imballo | 8 pz |
Refrigerante(i) |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] | 72 °C |
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] | 162 °F |
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] | -40 °F |
Tipo | MCHE D1700-C |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Volume interno ["3] | 99.5 in³ |
Volume interno [cm3] | 1630 cm³ |
Accessori prodotto | No |
Altezza della bobina ["] | 25.16 in |
Altezza della bobina [mm] | 639.1 mm |
Approvazione |
EAC PED UL |
Area di applicazione |
Chiller Refrigerazione Condizionamento dell’aria |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R410A [kW] | 24.3 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 6.91 TR |
Categoria | II |
China RoHS compliance | Yes |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
Velocità dell'aria = 492 piedi/min Temp. ambiente = 95 °F Delta t=21,6 °F Sottoraffreddamento = 9 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Velocità dell'aria = 2,5 m/s Temp. ambiente = 35 °C Delta t=12 °C Sottoraffreddamento = 5°C |
Contatto ad aletta [mm] | 1.1 mm |
Dim. uscita [in] | 1/2 in |
Dim. uscita [mm] | 12.7 mm |
Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 15.88 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
Identificazione modello | D1700-C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 121 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza della bobina ["] | 52.13 in |
Lunghezza della bobina [mm] | 1324 mm |
Materiale attacco | Rame |
Materiale barra di montaggio | Alluminio |
Materiale corpo | Alluminio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
Nome file approvazione |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Numero di tubi [pz] | 65 |
Numero parte | DF0091 |
Portata | Monodirezionale |
Pressione di progetto [MPa] | 4.5 MPa |
Pressione di progetto [psig] | 653 psig |
Prodotto identico | 021U0092 |
Product Name Description | Scambiatore di calore a microcanali |
Profondità della bobina ["] | 1 in |
Profondità della bobina [mm] | 25.4 mm |
Quantità per formato imballo | 8 pz |
Refrigerante(i) |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] | 72 °C |
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] | 162 °F |
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] | -40 °F |
Tipo | MCHE D1700-C |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Volume interno ["3] | 99.5 in³ |
Volume interno [cm3] | 1630 cm³ |