Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, N. piastre: 76, BPHE B3-052

021B4413

Materiale brasatura: Brasatura rame, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.0, Campo dimensione att. Q1: G1/2, Campo dimensione att. Q2: G1/2, Campo dimensione att. Q3: 7/8 in, Campo dimensione att. Q4: 1 3/8 in

Dettagli prodotto

Peso lordo 20.493 Kg
Peso netto 20.493 Kg
Volume 26.273 Liter
EAN 5702424282080

 

Application Universale
Approvazione AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
Campo dimensione att. Q1 G1/2
Campo dimensione att. Q2 G1/2
Campo dimensione att. Q3 7/8 in
Campo dimensione att. Q4 1 3/8 in
Campo dimensione connessione Q5 Null
Campo dimensione connessione Q6 Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] 200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] -196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] 320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Dimensione att. H1 Null
Dimensione att. H2 Null
Dimensione att. H3 Null
Dimensione att. H4 Null
Dimensione att. H6 Null
Dimensione conn. H5 Null
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Prigioniero
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo singolo
Funzione Null
Gruppo prodotti Heat exchangers
Identificazione modello B3-052
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale brasatura Brasatura rame
Materiale piastra AISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar] 45 bar
N. modello 052
N. piastre 76
Nota funzione Con distributore
Plate material no. AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi] 653 psi
Product Name Description Scambiatore di calore a piastre saldobrasato
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R290
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R410A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R508B
R513A
R515B
R600a
R1233ze can't be used
Schema piastra M
Tipo BPHE B3-052
Tipo att. H1 Attacco a brasare
Tipo att. H2 Attacco a brasare
Tipo att. H3 Null
Tipo att. H4 Null
Tipo att. H5 Null
Tipo att. H6 Null
Tipo att. Q1 Attacco filettato interno G
Tipo att. Q2 Attacco filettato interno G
Tipo att. Q3 Attacco a brasare
Tipo att. Q4 Attacco a brasare
Tipo att. Q5 Null
Tipo att. Q6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality