Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, N. piastre: 66, BPHE B3-052

021B4412

Materiale brasatura: Brasatura rame, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.0, Campo dimensione att. Q1: G1/2, Campo dimensione att. Q2: G1/2, Campo dimensione att. Q3: 7/8 in, Campo dimensione att. Q4: 1 3/8 in

Dettagli prodotto

Peso lordo 18.253 Kilogram
Peso netto 18.253 Kilogram
Volume 23.306 Liter
EAN 5702424282097

 

Application Universale
Approvazione EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Campo dimensione att. Q1 G1/2
Campo dimensione att. Q2 G1/2
Campo dimensione att. Q3 7/8 in
Campo dimensione att. Q4 1 3/8 in
Campo dimensione connessione Q5 Null
Campo dimensione connessione Q6 Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] 200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] -196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] 320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Dimensione att. H1 Null
Dimensione att. H2 Null
Dimensione att. H3 Null
Dimensione att. H4 Null
Dimensione att. H6 Null
Dimensione conn. H5 Null
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Prigioniero
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo singolo
Funzione Null
Gruppo prodotti Heat exchangers
Identificazione modello B3-052
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale brasatura Brasatura rame
Materiale piastra AISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar] 45 bar
N. modello 052
N. piastre 66
Nota funzione Con distributore
Plate material no. AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi] 653 psi
Product Name Description Scambiatore di calore a piastre saldobrasato
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Schema piastra M
Tipo BPHE B3-052
Tipo att. H1 Attacco a brasare
Tipo att. H2 Attacco a brasare
Tipo att. H3 Null
Tipo att. H4 Null
Tipo att. H5 Null
Tipo att. H6 Null
Tipo att. Q1 Attacco filettato interno G
Tipo att. Q2 Attacco filettato interno G
Tipo att. Q3 Attacco a brasare
Tipo att. Q4 Attacco a brasare
Tipo att. Q5 Null
Tipo att. Q6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality