Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-030, N. piastre: 30

021B2195

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30.0, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.07 Kilogram
Peso netto 3.7 Kilogram
Volume 7.263 Liter
EAN 5702424283070

 

Application Universale
Approvazione EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
Campo dimensione att. Q1 G1
Campo dimensione att. Q2 G1
Campo dimensione att. Q3 1/2 in
Campo dimensione att. Q4 3/4 in
Campo dimensione connessione Q5 Null
Campo dimensione connessione Q6 Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] 200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] -196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] 320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] -390 °F
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Dimensione att. H1 Null
Dimensione att. H2 Null
Dimensione att. H3 Null
Dimensione att. H4 Null
Dimensione att. H6 Null
Dimensione conn. H5 Null
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Prigioniero
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo singolo
Funzione Null
Gruppo prodotti Heat exchangers
Identificazione modello B3-030
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale brasatura Brasatura rame
Materiale piastra AISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar] 30 bar
N. modello 030
N. piastre 30
Nome prodotto Scambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzione Null
Plate material no. AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi] 435 psi
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Schema piastra H
Tipo BPHE B3-030
Tipo att. H1 Null
Tipo att. H2 Null
Tipo att. H3 Null
Tipo att. H4 Null
Tipo att. H5 Null
Tipo att. H6 Null
Tipo att. Q1 Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2 Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3 Attacco a brasare
Tipo att. Q4 Attacco a brasare
Tipo att. Q5 Null
Tipo att. Q6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality