BE

018F7922

Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP67

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.326 Kilogram
Peso netto 0.295 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702428074438

 

Approvazione Standard
Conn. elettriche Morsettiera
Description Coil BE024BS 24V 60Hz Box
Descrizione prodotto Magnetic coils
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Frequenzay [Hz] 60 Hz
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Accessories
Identificazione modello BE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nome prodotto dossier SCIP Solenoid coils
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tipo Magnetic coil

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality