Bobine solenoidi, BF230AS, Cavo, 1.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo multiplo
018F6251
Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Frequenzay [Hz]: 50 Hz, Grado di protezione IP: IP67
Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Frequenzay [Hz]: 50 Hz, Grado di protezione IP: IP67
Peso lordo | 0.354 Kg |
Peso netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.86 Liter |
EAN | 5702428024815 |
Peso lordo | 0.354 Kg |
Peso netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.86 Liter |
EAN | 5702428024815 |
Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione | LLC CDC TYSK |
Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 22 VA |
Attacco bobina | Cavo |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
Colore | Blu |
Conformità | EN 60730-1 |
Conn. elettriche | Cavo |
Connettore elettrico | Cavo a 3 conduttori |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 12 W |
Diametro cavo [mm] | 6.6 mm |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fissaggio bobina | Clip-on |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | BF230AS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indice lavoro | Continuo |
Ispezionabile | No |
Lunghezza cavo [in] | 40 in |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
N. dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nome parti singole |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Numero parte di ricambio | 018F6251 |
Prodotto identico | 018F8201 |
Product Name Description | Bobine solenoidi |
Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
Quantità per formato imballo | 24 pz |
Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
Tipo | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione | LLC CDC TYSK |
Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 22 VA |
Attacco bobina | Cavo |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
Colore | Blu |
Conformità | EN 60730-1 |
Conn. elettriche | Cavo |
Connettore elettrico | Cavo a 3 conduttori |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 12 W |
Diametro cavo [mm] | 6.6 mm |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fissaggio bobina | Clip-on |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | BF230AS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indice lavoro | Continuo |
Ispezionabile | No |
Lunghezza cavo [in] | 40 in |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
N. dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nome parti singole |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Numero parte di ricambio | 018F6251 |
Prodotto identico | 018F8201 |
Product Name Description | Bobine solenoidi |
Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
Quantità per formato imballo | 24 pz |
Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
Tipo | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |