Accessori prodotto |
Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] |
28 VA |
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] |
22 VA |
Attacco bobina |
Forcella DIN |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
120 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe di isolamento avvolgimento bobina |
Classe H secondo IEC 85 |
Collegamento elettrico standard |
EN175301-803 |
Colore |
Blu |
Componenti incluse |
Cappuccio |
Conformità |
EN 60730-1 |
Conn. elettriche |
Forcella DIN |
Connettore elettrico |
A forcella (3x) |
Consumo energetico [W] 50 Hz |
15 W |
Consumo energetico [W] 60 Hz |
13 W |
Dim. coll. el. |
6.3 mm x 0.8 mm |
Dimensione attuatore |
13.5 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fissaggio bobina |
Clip-on |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] |
50/60 Hz |
Grado di protezione IP |
IP20 |
Gruppo prodotti |
Solenoid valves |
Identificazione modello |
BE110CS |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indice lavoro |
Continuo |
Ispezionabile |
No |
N. dossier SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nome parti singole |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Nome prodotto dossier SCIP |
Solenoid coils |
Numero parte di ricambio |
018F6192 |
Product Name Description |
Bobine solenoidi |
Progettazione standard bobina |
VDE 0580 |
Quantità per formato imballo |
50 pz |
Relativa Condizioni umidità |
Non a condensazione |
Relativa rel. [% RH] [Min] |
0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] |
97 % |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] |
110 V |
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] |
110 V |
Tensione di alimentazione [V] CA |
110 V |
Tipo |
BE110CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |