Dettagli prodotto

Peso lordo 1.169 Kilogram
Peso netto 1.168 Kilogram
Volume 2.4 Liter
EAN 5702422047063

 

Accessori prodotto Accessori generici
Campo di temperatura [°F] [Max] 86 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 32 °F
China RoHS compliance Out of scope
Componenti incluse Elemento di controllo
Alloggiamento molla
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 0 °C
Ispezionabile Parti di ricambio valvola dell'acqua
lunghezza tubo capillare [in] 196 27/32 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 5000 mm
N. dossier SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Nome parti singole WVTS
Nome prodotto dossier SCIP WVS/WVTS
Product Name Description Pilota per valvola di reg. acqua
Quantità per formato imballo 8 pz
Temperatura sensore max. [°C] 57 °C
Temperatura sensore max. [°F] 134.6 °F
Tipo WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality