Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro, HE 4.0

015D0008

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.552 Kilogram
Peso netto 1.55 Kilogram
Volume 1.558 Liter
EAN 5702422021551

 

Accessori prodotto No
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Cina
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -60 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -76 °F
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Contain batteries No
Customer part number 00A136
Dim. uscita [in] 1/2 in
Dimensione ingresso [in] 1 1/8 in
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Heat exchangers
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] 40 bar
Massima pressione di test [psig] 580 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 28 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 400 psig
N. dossier SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Nome prodotto Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro
Nome prodotto dossier SCIP HE 0.5 - 8.0
Quantità per formato imballo 10 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R513A
Tipo HE 4.0
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality