Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro, HE 0.5

015D0001

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.34 Kilogram
Peso netto 0.319 Kilogram
Volume 0.296 Liter
EAN 5702422001355

 

Accessori prodotto No
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Cina
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -60 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -76 °F
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Contain batteries No
Dim. uscita [mm] 6 mm
Dimensione ingresso [mm] 12 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Heat exchangers
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] 52 bar
Massima pressione di test [psig] 755 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 510 psig
N. dossier SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Nome prodotto Scambiatore di calore con un tubo inserito nell'altro
Nome prodotto dossier SCIP HE 0.5 - 8.0
Quantità per formato imballo 18 pz
Refrigerante(i) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Refrigeranti senza olio R513A
Tipo HE 0.5
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality