Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
014U0270 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
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
Misuratori di calore, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus, Modulo ingresso impulsi (2 in.)
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Misuratori di calore, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus, Modulo ingresso impulsi (2 in.)
014U0270
Contatori di energia per applicazioni residenziali