Misuratori di calore, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus

014U0169

Contatori di energia per applicazioni residenziali

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.011 Kilogram
Peso netto 0.82 Kilogram
Volume 3.405 Liter
EAN 5702425132834

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.036
1 Primary battery weight Kg 0.018
Applicazione Riscaldamento
Battery type or Name AA Lithium
Calcolatore classe di protezione IP65
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambientale E1 / M2
Classe di protezione IP IP65
Colore involucro RAL 9010 Bianco
Comunicazione integrata MBus
Description Contatori di energia per applicazioni residenziali
Diametro [mm] 20 mm
Diametro sensore temperatura [mm] 5.2 mm
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Max] 90 K
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Min] 3 K
Dimensioni attacco G 1
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Gruppo prodotti Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installazione Ritorno
Intervallo di memorizzazione nel registro [mese] 1 mese
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 95 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 5 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Max] 105 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Min] 0 °C
Lunghezza [mm] 130 mm
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] 1.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] 1.5 m
Materiale a contatto con il mezzo Pozzetti in ottone
Materiale isolante per il cavo PUR
Mezzo Qualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIP c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nome prodotto dossier SCIP Ultrasonic Pathfinder
Organismo Notificato Certificazione forza
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 24 mese
Pressione nominale [bar] 25 bar
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
qss [m³/h] 3.3 m³/h
Quantità batteria 2
Slot modulo interfaccia 1 No interface module
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Strumento di messa in servizio SonoApp
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 5 °C
Tensione di alimentazione [V] CC 4 V
Tipi di attacchi Filettatura
Tipo SonoSelect 10
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 1000
Tipo tensione di alimentazione batteria 2 x AA-cell
UK RoHS compliance Out of scope
Umidità ambiente [% RH] [Max] 95 %
Unità di energia kWh (senza cifra dopo virgola)
Valori Kvs [m³/h] 3.87 m³/h
Vita utile batteria [Anni] 16 anno
Weight per battery 18 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality