SGP 6s N, Spia di liquido, A brasare, ODF, 6.00 mm, A brasare, ODF, 6.00 mm

014L0191

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 6.00

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.104 Kilogram
Peso netto 0.089 Kilogram
Volume 0.147 Liter
EAN 5702428818704

 

Accessori prodotto No
Approvazione C UL US LISTED
EAC
Campo di temperatura [°F] [Max] 175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Dim. uscita [mm] 6 mm
Dimensione ingresso [mm] 6 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Giallo: con. umidità min. a 25 °C R1234ze(E): 132 ppm
R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R454B: 161 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °C R1234ze(E): 165 ppm
R1270: 115 ppm
R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R32: 459 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R454B: 250 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Gruppo prodotti Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore umidità Indicatore N
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 52 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 754 psig
N. dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nome file approvazione RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome file approvazione UL RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Prodotto identico 014L1020
Product Name Description Spia di liquido
Quantità per formato imballo 25 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Refrigeranti certificati UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Tipo SGP 6s N
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 Yes
Verde: con. umidità max. a 25 °C R1234ze(E): 26 ppm
R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °C R1234ze(E): 28 ppm
R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R32: 116 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality