SGP 12s I, Spia di liquido, A brasare, ODF, 12.00 mm, A brasare, ODF, 12.00 mm
014L0042
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 12.00
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 12.00
Peso lordo | 0.184 Kilogram |
Peso netto | 0.165 Kilogram |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428838979 |
Peso lordo | 0.184 Kilogram |
Peso netto | 0.165 Kilogram |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428838979 |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dim. uscita [mm] | 12 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 12 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Gruppo prodotti | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore umidità | Indicatore I |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 52 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Nome file approvazione | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
Product Name Description | Spia di liquido |
Quantità per formato imballo | 28 pz |
Refrigerante(i) |
R22 R290 R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL | R22 |
Tipo | SGP 12s I |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | Yes |
Verde: con. umidità max. a 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dim. uscita [mm] | 12 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 12 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Gruppo prodotti | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore umidità | Indicatore I |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 52 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Nome file approvazione | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
Product Name Description | Spia di liquido |
Quantità per formato imballo | 28 pz |
Refrigerante(i) |
R22 R290 R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL | R22 |
Tipo | SGP 12s I |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | Yes |
Verde: con. umidità max. a 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |