SGN 10s, Spia di liquido, A brasare, ODF, 10.00 mm, A brasare, ODF, 10.00 mm

014-0190

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 10.00

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.126 Kilogram
Peso netto 0.089 Kilogram
Volume 0.41 Liter
EAN 5702422140719

 

Accessori prodotto No
Campo di temperatura [°F] [Max] 175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Dim. uscita [mm] 10 mm
Dimensione ingresso [mm] 10 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo industriale
Giallo: con. umidità min. a 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Gruppo prodotti Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore umidità Indicatore N
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 500 psig
N. dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Prodotto identico 014-0192
Product Name Description Spia di liquido
Quantità per formato imballo 54 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R134a
R513A
Tipo SGN 10s
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: con. umidità max. a 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality