RAV, PN 10, DN 10, 1.20 m³/h, 0.8 bar, filettatura interna

013U0012

RAV PN10 10/1,2 2 vie/8 fil. int. dritta

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.27 Kilogram
Peso netto 0.26 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420005478

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 6
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Caratteristica Lineare
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 10
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Corsa [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 10/1,2 2 vie/8 fil. int. dritta
Diametro [mm] 10 mm
Dimensioni attacco Ingresso Rp 3/8 Uscita R 3/8 Ingresso Rp 3/8, Uscita R 3/8
Dimensioni valvola DN 10
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fattore di cavitazione 0.5
Funzione Valvola di regolazione
Gruppo prodotti Motorized control valves
Materiale cono valvola Gomma NBR
Materiale corpo valvola Ottone W. No 2.0402
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 10 bar
Standard di collegamento ISO 7/1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 1.2 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality