Raccordi a compressione per tubazioni Alupex, G 1/2" A, 16x2, Cromato
013G4200
Raccordi Alupex per tubo da 16 x 2 mm, cromati
Raccordi Alupex per tubo da 16 x 2 mm, cromati
Peso lordo | 0.038 Kilogram |
Peso netto | 0.035 Kilogram |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Peso lordo | 0.038 Kilogram |
Peso netto | 0.035 Kilogram |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Connessioni | G 1/2" A |
Description | Raccordi Alupex per tubo da 16 x 2 mm, cromati |
Dimensioni del tubo [mm] | 16x2 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filettatura | Esterno |
Fine | Cromato |
Gruppo prodotti | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
Nome prodotto dossier SCIP | Fitting 12-16mm Chrome |
Per tubazioni | Alupex |
Per valvole |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
Pressione di test [bar] | 10 bar |
Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for Alupex tubings |
Uso | Per Alupex |
Connessioni | G 1/2" A |
Description | Raccordi Alupex per tubo da 16 x 2 mm, cromati |
Dimensioni del tubo [mm] | 16x2 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filettatura | Esterno |
Fine | Cromato |
Gruppo prodotti | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
Nome prodotto dossier SCIP | Fitting 12-16mm Chrome |
Per tubazioni | Alupex |
Per valvole |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
Pressione di test [bar] | 10 bar |
Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | Compression fittings for Alupex tubings |
Uso | Per Alupex |