Sistema ACS, TD-FLS, 455.0 kW

004X1819

TD-FLS 455KW MIX-ECL COIB-COPERCHIO

Dettagli prodotto

Peso lordo 150 Kilogram
Peso netto 130 Kilogram
EAN 5715162743997

 

Altezza imballo [mm] 2000 mm
Altezza senza coperchio [mm] 1940 mm
Application type Fresh water modules
Approvazione CE
Capacità [kW] 455 kW
Categoria PED § 4.3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circolazione ACS
Contain batteries No
Corrente [A] [Max] 4 A
Delta P secondario [bar] [Max] 0.39 bar
Description TD-FLS 455KW MIX-ECL COIB-COPERCHIO
Dimensioni attacco ACS G1 3/4"
Dimensioni attacco circolazione G1 1/4"
Dimensioni attacco Risc. Rp2"
Dimensioni del tubo ACS DN40
Dimensioni tubo circolazione DN25
Dimensioni tubo Risc. DN50
Direzione attacco primario Verticale
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Gruppo prodotti DHW system
Larghezza imballo [mm] 1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm] 900 mm
Lega scambiatore ACS 1.4404
Marca pompa circolazione ACS Grundfos
Marca pompa di riscaldamento Wilo
Materiale brasatura scambiatore ACS Brazed copper
Materiale del coperchio Schiuma PU dura
Materiale isolante Schiuma PU dura
Nome categoria Sottostazioni produttori di acqua calda istantanei
Nome del produttore Danfoss
Nome del regolatore ACS ECL310
P Circolazione [bar] [Max] 0.31 bar
Portata circolazione [m3/h] [Max] 3.4 m³/h
Portata primaria [m3/h] [Max] 8 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max] 7.8 m³/h
Pressione nominale primaria [bar] 10 bar
Pressione nominale secondaria [bar] 10 bar
Pressione primaria [bar] [Max] 10 bar
Pressione secondaria [bar] [Max] 10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min] 1 bar
Profondità imballo [mm] 800 mm
Profondità senza coperchio [mm] 488 mm
Temperatura ammessa [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C] 90 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo TD-FLS
Tipo attacco circolazione Filettatura esterna
Tipo di attacco ACS Filettatura esterna
Tipo di attacco Risc. filettatura interna
Tipo di controllo ACS Elettronico
Tipo pompa circolazione ACS UPM GEO N
Tipo pompa di riscaldamento STRATOS PARA
UK RoHS compliance Out of scope
Versione Sottostazione TD-FLS, 455kW, miscela, ECL, isolamento

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality