ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Filettatura esterna, Senza isolamento

003Z5516

ASV-PV DN 50 5-25 kPa, filettatura esterna, senza coibentazione, valvola di bilanciamento automatico

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.365 Kilogram
Peso netto 4.011 Kilogram
Volume 9.442 Liter
EAN 5710104081786

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Description ASV-PV DN 50 5-25 kPa, filettatura esterna, senza coibentazione, valvola di bilanciamento automatico
Dimensioni valvola DN 50
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funzione di intercettazione
Gruppo prodotti Automatic balancing
Impostazione di fabbrica [kPa] 10 KPa
Impostazione pressione differenziale [kPa] [Max] 25 KPa
Impostazione pressione differenziale [kPa] [Min] 5 KPa
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento Senza isolamento
Lunghezza tubo d’impulso [m] 1.5 m
Materiale corpo valvola Ottone
N. dossier SCIP 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Nome prodotto dossier SCIP "ASV-PV DN 15 - 50"
Posizione di montaggio Tubo di ritorno
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] 250 KPa
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 0 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 16 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality