AB-QM Flexo, DN 20, Con nippli di prova

003Z1633

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 wo strainer

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.1 Kilogram
Peso netto 1.6 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604783

 

Classe pressione PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 wo strainer
Dimensioni valvola DN 20
Gruppo prodotti Pressure independent balancing and control valves
Nippli di prova Con nippli di prova
Portata nominale [m³/h] 1.1 m³/h
Temperatura mezzo [°C] [Max] 95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo AB-QM Flexo
Versione Left-hand

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality