AB-QM Flexo, DN 20, Con nippli di prova

003Z1623

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.23 Kilogram
Peso netto 1.73 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604684

 

Classe pressione PN 25
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer
Dimensioni valvola DN 20
Gruppo prodotti Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nippli di prova Con nippli di prova
Portata nominale [m³/h] 1.1 m³/h
Temperatura mezzo [°C] [Max] 95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo AB-QM Flexo

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality