AB-QM, DN 10, Con nippli di prova, Filettatura esterna

003Z1211

AB-QM DN 10, con nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.388 Kilogram
Peso netto 0.387 Kilogram
Volume 0.902 Liter
EAN 5710104029887

 

Attacco attuatore M30 x 1.5
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Corsa [mm] 2.25 mm
Description AB-QM DN 10, con nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione
Dimensioni valvola DN 10
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale corpo valvola Ottone DZR (CW 602N)
N. dossier SCIP 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02
Nippli di prova Con nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIP AB-QM DN10
Portata nominale [m³/h] 0.275 m³/h
Pressione di avvio [kPa] 16 KPa
Pressione differenziale [kPa] [Max] 600 KPa
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Versione AB-QM 3.0

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality