ASV-PV 3G, DN 100, 60 kPa - 100 kPa, flangia

003Z0645

ASV-PV DN 100, 60-100 kPa, valvola di bilanciamento automatico

Dettagli prodotto

Peso lordo 65.4 Kilogram
Peso netto 65.4 Kilogram
Volume 96.804 Liter
EAN 5702421558638

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Description ASV-PV DN 100, 60-100 kPa, valvola di bilanciamento automatico
Dimensioni valvola DN 100
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funzione di intercettazione
Gruppo prodotti Automatic balancing
Impostazione di fabbrica [kPa] 80 KPa
Impostazione pressione differenziale [kPa] [Max] 100 KPa
Impostazione pressione differenziale [kPa] [Min] 60 KPa
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza tubo d’impulso [m] 2.5 m
Materiale corpo valvola Ghisa grigia (EN-GJL-250)
N. dossier SCIP 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
Nome prodotto dossier SCIP "ASV-PV Dn 65-100 1"
Posizione di montaggio Tubo di ritorno
Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] 250 KPa
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo ASV-PV 3G
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 76 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality