Valvola termostatica per acqua, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Materiale corpo: Ottone, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.39 Kilogram
Peso netto 1.18 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423028931

 

Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Cina
Attacco interno/esterno Parti interne
Bypass (Ø) [in] 5/64 in
Bypass (Ø) [mm] 2 mm
Campo di temperatura [°F] [Max] 86 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -13 °F
China RoHS compliance Yes
Configurazione di apertura Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore
Dimensioni attacco [in] 3/4
Dimensioni orifizio [mm] 20 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 4/5 in
Gruppo prodotti Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 0 °C
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 16 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 232 psig
Mezzo Fluido neutro
N. dossier SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nome prodotto Valvola termostatica per acqua
Nome prodotto dossier SCIP AVTA FJVA
Pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 145 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 0 psi
Quantità per formato imballo 10 pz
Standard di collegamento ISO 228-1
Tipo FJVA 20
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 3.9 gal/min
Valore kv [m³/h] 3.4 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality