Accessori prodotto |
Accessori generici Accessori valvole dell'acqua |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Cina |
Attacco interno/esterno |
Parti interne |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
130 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-25 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
266 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-13 °F |
Campo pressione di controllo [bar] [Max] |
23 bar |
Campo pressione di controllo [bar] [Min] |
4 bar |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Configurazione di apertura |
Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione |
Dimensione attacco (refrigerante) |
1/4 in - 6 mm |
Dimensioni attacco [in] |
1 |
Dimensioni orifizio [mm] |
25 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] |
1 in |
Gruppo prodotti |
Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola dell'acqua |
Massima pressione di test [bar] Pe |
24 bar |
Massima pressione di test [psig] |
348 psig |
Materiale corpo |
Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
232 psig |
Mezzo |
Acqua fresca Glicole Acqua di mare |
MWP (refrigerante) [bar] |
26.4 bar |
N. dossier SCIP |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Nome file approvazione |
VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Nome prodotto dossier SCIP |
WVS/WVTS |
Pressione di prova max. (refrig.) [bar] |
29 bar |
Pressione di prova max. (refrig.) [psig] |
420.6 psig |
Pressione differenziale [bar] |
10 bar |
Pressione differenziale [psi] |
145 psi |
Product Name Description |
Valvola per acqua azionata dalla pressione |
Quantità per formato imballo |
10 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Refrigeranti senza olio |
R513A |
Standard di collegamento |
ISO 228-1 |
Tipo |
WVFX 25 |
Tipo attacco (refrigerante) |
Cartella SAE |
Tipo di attacco |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] |
6.4 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
5.5 m³/h |