Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
003N1410 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
003N1410
Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/8, Valore kv [m³/h]: 1.400, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 15.00 - 29.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE