Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

003N1106

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 3/8, Valore kv [m³/h]: 1.400, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 23.00, Tipo attacco (refrigerante): A brasare, ODF

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.35 Kilogram
Peso netto 1.35 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702428954389

 

Accessori prodotto Accessori generici
Accessori valvole dell'acqua
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Cina
Attacco interno/esterno Parti interne
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -13 °F
Campo pressione di controllo [bar] [Max] 23 bar
Campo pressione di controllo [bar] [Min] 4 bar
China RoHS compliance Yes
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Configurazione di apertura Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione
Dimensione attacco (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Dimensioni attacco [in] 3/8
Dimensioni orifizio [mm] 10 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Formato imballo Imballo industriale
Frazione dimensioni orifizio [in] 2/5 in
Gruppo prodotti Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Parti di ricambio valvola dell'acqua
Massima pressione di test [bar] Pe 24 bar
Massima pressione di test [psig] 348 psig
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 16 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 232 psig
Mezzo Acqua fresca
Glicole
MWP (refrigerante) [bar] 26.4 bar
N. dossier SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Nome file approvazione VALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodotto dossier SCIP WVS/WVTS
Pressione di prova max. (refrig.) [bar] 29 bar
Pressione di prova max. (refrig.) [psig] 420.6 psig
Pressione differenziale [bar] 10 bar
Pressione differenziale [psi] 145 psi
Product Name Description Valvola per acqua azionata dalla pressione
Quantità per formato imballo 25 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigeranti senza olio R513A
Standard di collegamento ISO 228-1
Tipo WVFX 10
Tipo attacco (refrigerante) A brasare, ODF
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 1.6 gal/min
Valore kv [m³/h] 1.4 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality