AVPQ, PN 25, DN 25, Portata [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Filettatura esterna, G 1 1/4 A, Versione montaggio: Ritorno

003H6543

AVPQ PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 filetto rit

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.792 Kilogram
Peso netto 3.792 Kilogram
Volume 9.455 Liter
EAN 5702421540701

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 16
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 20 bar
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 25
Contain batteries No
Description AVPQ PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 filetto rit
Diametro [mm] 25 mm
Dimensioni attacco G 1 1/4 A
Dimensioni valvola DN 25
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fattore di cavitazione 0.6
Fattore di cavitazione 100% 0.38
Fattore di cavitazione 25% 0.64
Fattore di cavitazione 50% 0.57
Fattore di cavitazione 75% 0.55
Funzione Regolatore portata e press. diff.
Funzione VSP - P
Funzione VSP - Q
Funzione VSP - T No
Gruppo prodotti Pressure flow controllers
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] 2 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] 0.3 bar
Limitazione portata No
Materiale corpo valvola Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvola Ottone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenuta EPDM
Materiale membrana attuatore EPDM
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Portata [m³/h] 3.5 m³/h
Portata [m³/h] [Max] 4.5 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 0.2 m³/h
Posizione stelo Normalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] 0.2 bar
Pressione nominale [bar] 25 bar
Regolatore di pressione Regolatore pressione differenziale
Regolazione portata
Tasso di trafilamento [% Kvs] 0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo AVPQ
Tipo di impostazione Adjustable
Valori Kvs [m³/h] 8 m³/h
Versione montaggio Ritorno

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality