AVPB, PN 16, DN 20, Portata [m³/h]: 0.10 - 4.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Filettatura esterna, G 1 A, Versione montaggio: Ritorno
003H6402
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 filetto ritorno
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 filetto ritorno
Peso lordo | 2.189 Kg |
Peso netto | 2.189 Kg |
Volume | 6.804 Liter |
EAN | 5702421539217 |
Peso lordo | 2.189 Kg |
Peso netto | 2.189 Kg |
Volume | 6.804 Liter |
EAN | 5702421539217 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 0 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 12 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Description | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 filetto ritorno |
Diametro [mm] | 20 mm |
Dimensioni attacco | G 1 A |
Dimensioni valvola | DN 20 |
dPb virtuale | 0.2 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.6 |
Fattore di cavitazione 100% | 0.41 |
Fattore di cavitazione 25% | 0.66 |
Fattore di cavitazione 50% | 0.54 |
Fattore di cavitazione 75% | 0.53 |
Funzione | Limitatore portata e press. diff. |
Funzione VSP - P | Sì |
Funzione VSP - Q | Sì |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 1 bar |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.2 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 4.5 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 4.5 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 0.1 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
Regolazione portata | No |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
Tipo | AVPB |
Tipo di impostazione | Regolabile |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Versione montaggio | Ritorno |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 0 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 12 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Description | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 filetto ritorno |
Diametro [mm] | 20 mm |
Dimensioni attacco | G 1 A |
Dimensioni valvola | DN 20 |
dPb virtuale | 0.2 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.6 |
Fattore di cavitazione 100% | 0.41 |
Fattore di cavitazione 25% | 0.66 |
Fattore di cavitazione 50% | 0.54 |
Fattore di cavitazione 75% | 0.53 |
Funzione | Limitatore portata e press. diff. |
Funzione VSP - P | Sì |
Funzione VSP - Q | Sì |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 1 bar |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.2 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 4.5 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 4.5 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 0.1 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
Regolazione portata | No |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
Tipo | AVPB |
Tipo di impostazione | Regolabile |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Versione montaggio | Ritorno |