Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
003H6397 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
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
AVPB, PN 16, DN 25, Portata [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.05 bar - 0.50 bar, Filettatura esterna, G 1 1/4 A, Versione montaggio: Ritorno
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVPB, PN 16, DN 25, Portata [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.05 bar - 0.50 bar, Filettatura esterna, G 1 1/4 A, Versione montaggio: Ritorno
003H6397
AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 filetto ritorno